型式(![]() ![]() | - | ![]() |
MSBULS8 MSYL6 | - | M5 |
型式 | A | D2 | B | C | E | P | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
Type | D1 | ||||||||
USDY | 4 | 18.3 | 6 | 32.5 | 11.2 | 3.2 | 9.3 | 7.1 | 5 |
6 | 22.6 | 8 | 38.1 | 13.6 | 11.4 | 18.9 | 8 | ||
8 | 27.8 | 10 | 43.2 | 16.3 | 14.2 | 32.9 | 12.5 | ||
10 | 33.3 | 12 | 50.9 | 19.7 | 4.2 | 17 | 43.4 | 20 |
MJBULS | MJBULS 以外 | ||
使用流体 | 空气 | 水 | 空气 |
使用温度范围* | -15~60℃ | 5~40℃ | 0~60℃ |
最高使用压力 | 1MPa | 0.9MPa | |
使用真空压力 | -100kPa | - | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|