型式(Type·D/D1) | - | 公称型号/D2 |
MSBULS8 MSYL6 | - | M5 |
型式 | 公称型号 | A | B | E | 对边距离 H | P | 螺纹尺寸 R | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
MSYL | 4 | M5 | 18.3 | 37.4 | 3.2 | 9 | 9.3 | M5×0.8 | 3.2 | 8.9 |
1 | 40.6 | 10 | R1/8 | 5.3 | 11.6 | |||||
2 | 43.6 | 14 | R1/4 | 20.5 | ||||||
6 | M5 | 22.6 | 40.5 | 11 | 11.4 | M5×0.8 | 3.2 | 12.9 | ||
1 | 43.7 | 11 | R1/8 | 12.6 | 15.2 | |||||
2 | 46.7 | 14 | R1/4 | 23.1 | ||||||
3 | 47.7 | 17 | R3/8 | 35.2 | ||||||
8 | 1 | 27.3 | 52.6 | 13 | 14.2 | R1/8 | 20.7 | 23.3 | ||
2 | 55.1 | 14 | R1/4 | 27.9 | ||||||
3 | 56.1 | 17 | R3/8 | 36.2 | ||||||
10 | 2 | 33.3 | 56 | 4.2 | 17 | 17 | R1/4 | 42.1 | 35.2 | |
3 | 58 | 17 | R3/8 | 46.9 | 40.8 | |||||
12 | 2 | 39.7 | 65.9 | 19 | 20 | R1/4 | 42.3 | 53.7 | ||
3 | 67.9 | 19 | R3/8 | 59.5 | ||||||
4 | 70.9 | 21 | R1/2 | 58.7 | 74.9 |
MJBULS | MJBULS 以外 | ||
使用流体 | 空气 | 水 | 空气 |
使用温度范围* | -15~60℃ | 5~40℃ | 0~60℃ |
最高使用压力 | 1MPa | 0.9MPa | |
使用真空压力 | -100kPa | - | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|