型式(![]() ![]() | - | ![]() |
UJDST6 USYL10 | - | W |
型式 | A | B | C | E | P | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||
USYL | 4 | 18.3 | 31.2 | 9 | 2.2 | 9.3 | 2.5 | 4.9 |
6 | 22.6 | 34.7 | 11.2 | 3.2 | 11.4 | 9.9 | 7.3 | |
8 | 27.8 | 44.2 | 13.6 | 14.2 | 22.8 | 13.9 | ||
10 | 33.3 | 46 | 16.3 | 4.2 | 17 | 36.6 | 17.7 | |
12 | 39.7 | 56.8 | 19.7 | 20 | 43.2 | 32.5 |
使用流体 | 空气 |
使用温度范围* | 0~60℃ |
最高使用压力 | 0.9MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|