价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
MSELLS8 MSCNC10 | - - | 2 1 | - | W |
型式 | ![]() 型号 | A | B | 对边距离 H1 | 对边距离 H2 | 螺纹尺寸 M×螺距 | 螺纹尺寸 Rc | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||
MSSB | 4 | 1 | 25.1 | 11 | 14 | 14 | M12×1.0 | Rc1/8 | 3.2 | 18 |
6 | 1 | 26.3 | 9 | 17 | 17 | M14×1.0 | Rc1/8 | 11 | 26 | |
2 | 31.3 | 14 | Rc1/4 | 30 | ||||||
8 | 1 | 28.9 | 8 | 19 | 19 | M16×1.0 | Rc1/8 | 25.2 | 34.5 | |
2 | 34.9 | 14 | Rc1/4 | 42.5 | ||||||
3 | 35.9 | 15 | Rc3/8 | 36 | ||||||
10 | 2 | 32.3 | 13 | 24 | 22 | M20×1.0 | Rc1/4 | 38.7 | 58.5 | |
3 | 34.3 | 15 | Rc3/8 | 55 | ||||||
12 | 3 | 37.4 | 14 | 26 | 24 | M22×1.0 | Rc3/8 | 44.6 | 71.5 | |
4 | 41.4 | 18 | Rc1/2 | 70.5 |
MJCNLS MJELLS | MJCNLS MJELLS以外 | ||
使用流体 | 压缩空气 | 水 | 压缩空气 |
使用温度范围* | -15~60℃ | 5~40℃ | 0~60℃ |
最高使用压力 | 1MPa | 0.9MPa | |
使用真空压力 | -100kPa | - | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|