型式(Type·D/D1) | - | D2 |
USCRS10 USRDS4 | - | 8 |
型式 | A | B | C | 有效截面积(mm2) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||
USLCN | 4 | 17.1 | 33.5 | 9 | 3.2 | 1.5 |
6 | 18.0 | 42.1 | 11.2 | 6.3 | 3 | |
8 | 23.6 | 47.8 | 13.6 | 20.3 | 5 | |
10 | 25 | 53.7 | 16.3 | 27.0 | 7 | |
12 | 32.2 | 60.9 | 19.7 | 40.6 | 13.5 |
使用流体 | 空气 |
使用温度范围* | 0~60℃ |
最高使用压力 | 0.9MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|