• 快速接头 45°弯管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 45°弯管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
快速接头 45°弯管:相关图像
・材质表
[ M ]材质   PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
尺寸图
快速接头 45°弯管:相关图像
材质规格
材质   PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
规格表
请按照选型步骤快速接头 45°弯管:相关图像快速接头 45°弯管:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(快速接头 45°弯管:相关图像Type·快速接头 45°弯管:相关图像D)-快速接头 45°弯管:相关图像公称型号
MSEFE8
 
-2
型式快速接头 45°弯管:相关图像公称型号ABC对边距离
H
螺纹尺寸
M
有效截面积
(mm2)
重量
(g)
快速接头 45°弯管:相关图像Type快速接头 45°弯管:相关图像D
MSEFE4117.116.3910R1/84.46.5
217.119.314R1/414.5
6M518.013.711.29M5×0.83.25
118.016.910R1/88.57.5
218.019.914R1/415
318.020.917R3/824
8123.617.513.610R1/815.08
223.62014R1/415
323.62117R3/823
12232.224.119.717R1/441.727
332.223.617R3/842.628
432.226.621R1/244.5

概述・特性

■规格
使用流体空气
使用温度范围*0~60℃
最高使用压力0.9MPa
使用真空压力-100kPa
*不得冻结
[ ! ]外螺纹部C3604(黄铜)均作了无电解镀镍处理。另外,带有密封涂层,无需使用密封胶带(M5除外)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选