型式(![]() ![]() | - | ![]() |
UJDST6 USYL10 | - | W |
型式 | A | C | 有效截面积(mm2) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||
USSTL | 4 | 30.2 | 9 | 3.2 | 3.1 |
6 | 32 | 11.2 | 11.0 | 4.8 | |
8 | 40.2 | 13.6 | 25.2 | 8.8 | |
10 | 40 | 16.3 | 38.7 | 10.6 | |
12 | 54.8 | 19.7 | 44.6 | 20.9 | |
16 | 52 | 25.6 | 85.0 | 32.8 |
使用流体 | 空气 |
使用温度范围* | 0~60℃ |
最高使用压力 | 0.9MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|