• 快速接头 内螺纹接头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 内螺纹接头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
快速接头 内螺纹接头:相关图像
材质表
[ M ]材质 环部:PBT(聚对苯二酸丁二酯)
尺寸图
快速接头 内螺纹接头:相关图像
材质规格
材质 环部:PBT(聚对苯二酸丁二酯)
规格表
请按照选型步骤快速接头 内螺纹接头:相关图像快速接头 内螺纹接头:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(快速接头 内螺纹接头:相关图像Type·快速接头 内螺纹接头:相关图像D)-快速接头 内螺纹接头:相关图像公称型号-快速接头 内螺纹接头:相关图像
MSELLS8
MSCNC10
-
-
2
1
-W
型式快速接头 内螺纹接头:相关图像公称
型号
AB对边距离
H
螺纹尺寸
Rc
有效截面积(mm2)重量
(g)
快速接头 内螺纹接头:相关图像Type快速接头 内螺纹接头:相关图像D
MSCNF4124.41113Rc1/83.213.5
227.41417Rc1/424.9
6125.41113Rc1/811.014.8
228.41417Rc1/426.1
329.41519Rc3/827.6
8127.71013Rc1/825.216.4
230.71417Rc1/427.7
331.71519Rc3/829.2
10232.41317Rc1/438.730.3
333.41519Rc3/832.5
436.41824Rc1/253.6
12235.41219Rc1/444.645.3
336.41519Rc3/839.4
439.41824Rc1/260.6

概述・特性

■规格
MJCNLS
MJELLS
MJCNLS
MJELLS以外
使用流体压缩空气压缩空气
使用温度范围*-15~60℃5~40℃0~60℃
最高使用压力1MPa0.9MPa
使用真空压力-100kPa--100kPa
*不得冻结
[ ! ]外螺纹部C3604(黄铜)全部经过无电解镀镍处理。另外,带有密封涂层,无需使用密封胶带(M5除外)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选