• 快速接头 外螺纹接头 外径圆型
  • 快速接头 外螺纹接头 外径圆型
  • 快速接头 外螺纹接头 外径圆型
  • 快速接头 外螺纹接头 外径圆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 外螺纹接头 外径圆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像
材质表
[ M ]材质 环部:PBT(聚对苯二酸丁二酯)
尺寸图
快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像
材质规格
材质 环部:PBT(聚对苯二酸丁二酯)
规格表
请按照选型步骤快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像Type·快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像D)-快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像公称型号-快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像
MSELLS8
MSCNC10
-
-
2
1
-W
型式快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像公称
型号
A内六角孔对边
H
φd螺纹尺寸
M
有效截面积
(mm2)
重量
(g)
快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像Type快速接头 外螺纹接头 外径圆型:相关图像D
MSCNC4M520.128.2M5×0.83.24.2
120.1310R1/88
6M521.8211M5×0.87.2
122411R1/811.58.6
222.8413.5R1/416.8
8127.7513R1/818.713.1
225.7613.5R1/426.915.5
323.7617R3/825.9
10129.4515.5R1/818.518
232.4615.5R1/426.923.3
328.4817R3/838.925.7
427.3821R1/246.7
12235.4618.8R1/426.929.7
331.8818.8R3/847.930.2
433.8821R1/250.6

概述・特性

■规格
MJCNLS
MJELLS
MJCNLS
MJELLS以外
使用流体压缩空气压缩空气
使用温度范围*-15~60℃5~40℃0~60℃
最高使用压力1MPa0.9MPa
使用真空压力-100kPa--100kPa
*不得冻结
[ ! ]外螺纹部C3604(黄铜)全部经过无电解镀镍处理。另外,带有密封涂层,无需使用密封胶带(M5除外)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > 快速接头 外螺纹接头 外径圆型
您还有2项规格未选