型式 | - | 有效深度 | - | 罐底高度 |
TANHMF240 TANHAMF300 | - - | 300 400 | - | L200 |
型式 | 有效容量深度(H) | 罐底高度(L) 指定单位10mm [ ! ]仅有底架型可选 | t | H1 | (H2) | 密闭型 | (D1) | (D2) | (F) | G | 料斗部 容量 (D×G) | |||
(H3) | ||||||||||||||
Type | 内径 (D) | 指定单位10mm | ||||||||||||
标准型 | 密闭型 | 240 | 100~350 | 180~300 | 0.8 | H+20 | H+G+26 | H1+7 | 267 | 315 | 55 | 103 | 1.8ℓ | |
无底架 | TANHF | TANHMF | 270 | 100~350 | 1 | H1+6 | 296 | 350 | 70 | 118 | 2.5ℓ | |||
有底架 | TANHAF | TANHAMF | 300 | 100~400 | 1 | H1+6 | 330 | 380 | 70 | 133 | 3.5ℓ | |||
[ ! ]圆柱部的有效容量(ℓ)=半径(D/2)×半径(D/2)×3.14×有效容量深度(H)/1000000(转换为容量)。有效容量合计=“圆柱部的有效容量”+“料斗部容量”。 [ ! ]满水时的容量是通过计算(底面积×H1深度)得出的理论值。实际使用时,请在顶面-20mm的H深度(有效容量)范围内使用。 [ ! ]密闭型常压罐不能加压。请在大气压下使用。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|