Type | [ M ]材质 | 表面精加工 | 正常使用压力 | |
O形圈 | 其他 | |||
TNKD | 丁腈橡胶 | 参照零件表 | 内表面酸洗 外表面发纹处理 | 0.49MPa以下 |
TNKDF | 氟橡胶 |
型式 |
TNKD5 |
型式 | 满水时 容量 (ℓ) | 内径 D | 有效容量 深度 H | H1 | A | B | C | 重量 (kg) | |
Type | 有效容量 (ℓ) | ||||||||
TNKD TNKDF | 5 | 5.2 | 226.7 | 192 | 210 | 228 | 81 | 97 | 2 |
10 | 10.3 | 347 | 365 | 2.5 | |||||
20 | 20.5 | 580 | 598 | 3.8 | |||||
39 | 39.0 | 312.6 | 598 | 621 | 315 | 7.4 |
零件 型号 | 零件名称 | 材质 |
① | 压力罐主体 | SUS304 |
② | 加压气管 | SUS304 |
③ | 进气管 | SUS304 |
④ | O形圈 | 丁腈橡胶 |
⑤ | 六角异径套管 | SUS304 |
⑥ | 安全阀 | SUS304 |
⑦ | 压力罐罐盖 | SUS304 |
⑧ | 盖锁紧把手 | SUS304 |
⑨ | O形圈 | 丁腈橡胶/氟橡胶 |
⑩ | 执手 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|