型式 | - | 网目数 |
SNTSK1S | - | 40 |
SNTSL2S | - | 100 |
型式 | 网目数 | A | D | L | L1 | L2 | L3 | (L4) | |
Type | No. | ||||||||
SNTSK SNTSN | 1S | 40・60・80 100・200 | 50.5 | 25.4 | 285 | 225 | 58 | 170 | 138.5 |
1.5S | 50.5 | 38.1 | 320 | 260 | 58 | 205 | 173.5 | ||
2S | 64 | 50.8 | 350 | 290 | 58 | 235 | 203.5 |
网目数 | 过滤精度 | 编织方法 | 纵 | 横 |
40 | 0.41mm | 平织 | 0.23 | 0.23 |
60 | 0.24mm | 平织 | 0.18 | 0.18 |
80 | 0.2mm | 平织 | 0.12 | 0.12 |
100 | 200μ | 平叠织 | 0.35 | 0.28 |
200 | 90μ | 平叠织 | 0.2 | 0.14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|