Type | [ M ] 材质 | 标准 | ||
三通型 | 单侧焊接型 | 两侧焊接型 | ||
SNPFE | SNPFK | SNPFR | SUS304 | 管: (No. 8A~15A) JIS G3459 (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF/ISO |
SNPFS | SNPFSK | SNPFSR | SUS316L |
■共通规格(不包括内径部分的焊接焊道) | |
表面精加工 | |
内面 | #320~400(Ra≤1.0μm) |
外面 | #320~400(Ra≤2.5μm) |
型式 | L 指定单位1mm | L1 指定单位1mm | D | d | t | A | G | [ ! ] K | SNPFE 单价(元)/mm | SNPFS 单价(元)/mm | |||
Type | No. | 单价(元) | L 管单价 /100mm | 单价(元) | L 管单价 /100mm | ||||||||
SNPFS | 8A | 95~1000 | 55~960 | 13.8 | 10.5 | 1.65 | 34 | 26 | 40 | - | - | ||
10A | 95~1000 | 55~960 | 17.3 | 14 | 34 | 28 | 40 | - | - | ||||
15A | 95~1000 | 55~960 | 21.7 | 17.5 | 2.1 | 34 | 30 | 40 | - | - | |||
SNPFE SNPFS | 1S | 70~1000 | 35~965 | 25.4 | 23 | 1.2 | 50.5 | 35 | 35 | ||||
1.5S | 100~1000 | 50~950 | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 42 | 50 | ||||||
2S | 130~1000 | 65~935 | 50.8 | 47.8 | 1.5 | 64 | 49 | 65 | |||||
2.5S | 170~1000 | 85~915 | 63.5 | 59.5 | 2 | 77.5 | 55 | 85 | |||||
3S | 180~1000 | 90~910 | 76.3 | 72.3 | 91 | 61.5 | 90 |
型式 | L 指定单位1mm | L1 指定单位1mm | 形状①符号 | D | d | A | G | [ ! ] K | A形 | B形 | C形 | H形 | ||||||||
Type | No. | H | H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | R(PT) | D1 | d1 | H | |||||||||
SNPFSK | 8A | 120~1000 | 80~910 | A B | 13.8 | 10.5 | 34 | 26 | 40 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
10A | 120~1000 | 80~910 | 17.3 | 14 | 34 | 28 | 40 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15A | 120~1000 | 80~910 | 21.7 | 17.5 | 34 | 30 | 40 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SNPFK SNPFSK | 1S | 110~1000 | 80~920 | A B C D | E F G H | 25.4 | 23 | 50.5 | 35 | 30 | 21 | 34 | 55 | 36.8 | 15.8 | 43.9 | 3/4 | 27.2 | 21 | 39 |
1.5S | 190~1000 | 140~860 | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 42 | 50 | 21 | 49 | 70 | 44.7 | 23.7 | 49.5 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 44 | |||
2S | 210~1000 | 150~850 | 50.8 | 47.8 | 64 | 49 | 60 | 21 | 61 | 82 | 52.6 | 31.6 | 59.8 | 1 1/2 | 48.6 | 40 | 49 | |||
2.5S | 260~1000 | 180~820 | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 55 | 80 | 21 | 84 | 105 | 63 | 42 | 71.9 | - | - | - | - | |||
3S | 270~1000 | 180~820 | 76.3 | 72.3 | 91 | 61.5 | 90 | 21 | 89 | 110 | 73.6 | 52.6 | 84.2 | - | - | - | - |
型式 | L 指定单位1mm | L1 指定单位1mm | L 焊接形状① | R 焊接形状② | D | d | A | G | [ ! ] K | A形 | B形 | C形 | H形 | |||||||||
Type | No. | H | H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | R(PT) | D1 | d1 | H | |||||||||||
SNPFSR | 8A | 160~1000 | 90~910 | LA LB | RA RB | 13.8 | 10.5 | 34 | 26 | 80 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10A | 160~1000 | 90~910 | 17.3 | 14 | 34 | 28 | 80 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15A | 160~1000 | 90~910 | 21.7 | 17.5 | 34 | 30 | 80 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SNPFR SNPFSR | 1S | 150~1000 | 80~920 | LA LB LC LD | LE LF LG LH | RA RB RC RD | RE RF RG RH | 25.4 | 23 | 50.5 | 35 | 70 | 21 | 34 | 55 | 36.8 | 15.8 | 43.9 | 3/4 | 27.2 | 21 | 39 |
1.5S | 280~1000 | 140~860 | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 42 | 140 | 21 | 49 | 70 | 44.7 | 23.7 | 49.5 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 44 | |||||
2S | 300~1000 | 150~850 | 50.8 | 47.8 | 64 | 49 | 150 | 21 | 61 | 82 | 52.6 | 31.6 | 59.8 | 1 1/2 | 48.6 | 40 | 49 | |||||
2.5S | 350~1000 | 180~820 | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 55 | 170 | 21 | 84 | 105 | 63 | 42 | 71.9 | - | - | - | - | |||||
3S | 360~1000 | 180~820 | 76.3 | 72.3 | 91 | 61.5 | 180 | 21 | 89 | 110 | 73.6 | 52.6 | 84.2 | - | - | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|