Type | [ M ] 材质 | 标准 |
SNLFFH | SUS304 | 管:(No. 1S~3S)JIS G3447 接头:IDF |
型式 | L 指定单位1mm | L1 指定单位1mm | D | d | A | H2 | H3 | G | [ ! ] K | 单价(元) | ||||
Type | No. | 最短L ~ 200 | L 201 ~ 300 | L 301 ~ 400 | L 401 ~ 500 | |||||||||
SNLFFH | 1S | 105~500 | 55~450 | 25.4 | 23 | 50.5 | 15.8 | 43.9 | 35 | 50 | ||||
1.5S | 145~500 | 70~420 | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 23.7 | 49.5 | 42 | 80 | |||||
2S | 180~500 | 82~400 | 50.8 | 47.8 | 64 | 31.6 | 59.8 | 49 | 100 | |||||
2.5S | 235~500 | 105~370 | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 42 | 71.9 | 55 | 130 | |||||
3S | 255~500 | 110~350 | 76.3 | 72.3 | 91 | 52.6 | 84.2 | 61.5 | 150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|