管道软管 耐油型
商品
评价
详情
  • 管道软管 耐油型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

管道软管 耐油型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
耐油性优异的管道软管。
管道软管 耐油型:相关图像
材质表
[ M ]材质 软管主体:耐油性硬质、软质PVC

规格表

型式-软管长度
HOSDY100
HOSCD50
-
-
5.5
3.2
型式软管长度
指定单位0.1m
D软管内径(参考)
(mm)
P容许曲率
半径(mm)
参考重量
(kg/m)
Type公称型号
HOSDY
(软管主体)
750.530.086.476.413750.785
100112.2101.6151001.03
1250.520.0138.7125.9211251.355
150164.8152.4201501.68

概述・特性

规格
TypeHOSDYHOSCD□
HOSCE□
用途油雾等的
吸排气
送排气用(空气)
使用温度范围(℃)-10~50-20~50
容许压力范围
(MPa)
常温以下:0~0.04
常温以上:0~0.02