![]() | ![]() | ![]() |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
型式 | ![]() 指定单位0.1m | D | 软管内径 (参考) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | 容许曲率 半径(mm) | 参考重量 (kg/m) | |
![]() | ![]() | |||||||||||
轻量型 HOSEE (软管主体) HOSEEK (单侧套箍) HOSEER (两侧套箍) | 38 | 0.5~50.0 | 44.5 | 37.3 | 9.2 | 48 | 43 | 38 | 80 | 35 | 38 | 0.295 |
50 | 0.5~30.0 | 60.2 | 50.6 | 10 | 65.5 | 56.3 | 50.8 | 82 | 35 | 50 | 0.59 | |
65 | 72 | 62.4 | 12 | 78.5 | 69 | 63 | 86 | 33 | 65 | 0.655 | ||
75 | 86.4 | 76.4 | 13 | 92.5 | 83.2 | 76.2 | 94 | 37 | 75 | 0.785 | ||
90 | 99.5 | 88.9 | 13.5 | 106.5 | 96.9 | 89.2 | 99 | 40 | 90 | 0.95 | ||
100 | 112.2 | 101.6 | 15 | 119.8 | 109.6 | 101.6 | 110 | 42 | 100 | 1.03 | ||
125 | 0.5~20.0 | 138.7 | 125.9 | 21 | 146.3 | 135 | 128 | 142 | 50 | 125 | 1.355 | |
150 | 164.8 | 152.4 | 20 | 173.3 | 160 | 152 | 160 | 70 | 150 | 1.68 | ||
伸缩型 HOSSD (软管主体) HOSSDK (单侧套箍) HOSSDR (两侧套箍) | 38 | 0.5~5.0 *为伸长时的长度。 | 42.0 | 35.0 | 10.5 | 47.7 | 44.0 | 38.0 | 70 | 35 | 30 | 0.15 |
50 | 58.0 | 50.0 | 12.3 | 64.0 | 56.8 | 50.8 | 70 | 35 | 40 | 0.2 | ||
65 | 72.0 | 63.0 | 14.0 | 78.0 | 69.5 | 63.5 | 76 | 35 | 55 | 0.255 | ||
75 | 81.0 | 71.0 | 15.7 | 88.0 | 82.5 | 76.5 | 85 | 40 | 60 | 0.28 | ||
90 | 94 | 83 | 15.7 | 100 | 95.9 | 88.9 | 95 | 45 | 70 | 0.33 | ||
100 | 108 | 97 | 17 | 115.5 | 108.6 | 101.6 | 95 | 45 | 80 | 0.4 | ||
125 | 135 | 123 | 18.5 | 140.5 | 134 | 127 | 95 | 45 | 100 | 0.58 | ||
150 | 158 | 145 | 22.5 | 166 | 160.4 | 152.4 | 113 | 50 | 120 | 0.725 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|