价格说明
型式 | ![]() | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 使用温度范围 (℃) | 使用压力 (MPa) | 最小曲率半径 (mm) | 重量 kg/m | ||
![]() | ![]() 公称内径 | 尺寸固定型 (m) | 尺寸指定型 | ||||||
HOTG (尺寸固定型) HOTGL (尺寸指定型) | 9 | 50 | 0.5~49.9 (指定单位0.1m) | 9 | 15 | -5~60 | -0.1~0.8 | 40 | 0.14 |
100 | |||||||||
12 | 50 | 12 | 18 | -0.1~0.5 | 50 | 0.185 | |||
100 | |||||||||
15 | 50 | 15 | 22 | 60 | 0.25 | ||||
19 | 50 | 19 | 26 | -0.1~0.4 | 80 | 0.34 | |||
25 | 50 | 25.4 | 33.4 | 100 | 0.5 | ||||
32 | 15 | 1~14 (指定单位1m) | 32 | 41 | -0.1~0.3 | 130 | 0.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|