型式 | ![]() | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 使用温度 范围 (℃) | 使用压力 (MPa) | 最小 曲率半径(mm) | 重量 kg/m | ||
![]() | ![]() 公称内径 | 尺寸固定型 (m) | 尺寸指定型 | ||||||
HOTRS (尺寸固定型) HOTRSL (尺寸指定型) | 9 | 50 | 0.5~49.9 (指定单位0.1m) | 9 | 15 | -5~60 | 0~1.0 | 45 | 0.15 |
100 | |||||||||
12 | 50 | 12 | 18 | 0~0.8 | 60 | 0.19 | |||
100 | |||||||||
15 | 50 | 15 | 22 | 90 | 0.27 | ||||
100 | |||||||||
19 | 50 | 19 | 26 | 0~0.6 | 130 | 0.32 | |||
25 | 50 | 25 | 33 | 150 | 0.5 | ||||
32 | 15 | 1~14 (指定单位1m) | 32 | 41 | 0~0.4 | 192 | 0.7 | ||
38 | 10 | 1~9 (指定单位1m) | 38 | 48 | 228 | 0.9 | |||
48 | 10 | 48 | 58 | 290 | 1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|