氟树脂软管 防静电型
商品
评价
详情
  • 氟树脂软管  防静电型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

氟树脂软管 防静电型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
可防止静电的放电电火花引起的故障。符合食品卫生法。
氟树脂软管  防静电型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质
单件软管软管内侧加强材软管外侧
HOEFR氟树脂(四氟化类)聚酯线聚氨酯树脂

规格表

型式-软管长度-L形状-R形状
HOJFRK19
HOJFRR9
HOEFR12
-
-
-
5.0
2.0
10.0
-
-
LBS
LAS

-

RBS
■软管规格表
软管公称内径
(mm)
软管内径
(mm)
软管外径
(mm)
增强线型
最小曲率半径
(mm)
使用压力(MPa)
23℃70℃
121218850~1.00~0.5
151522105
191926135
2525331750~0.60~0.3

型式软管长度
指定单位0.1m
Type软管
公称内径
HOEFR120.520.0
15
19
25

概述・特性

■特长
・可防止静电的放电电火花引起的故障。
・符合食品卫生法。
・内表面平滑,高粘度的流体也可高效输送,并可轻松清洗牢固残留的液体。
■规格
使用流体水、空气、油、溶剂、粉末
使用温度范围-5~70℃(无冻结)
最高使用压力参见规格表