Type | [ M ]材质 | ||||
单件软管 | 单侧铆接 | 两侧铆接 | 主材质 | 加强材 | 铆接零件 |
HOFW | HOFWK | HOFWR | 软质聚氯乙烯 | 聚酯线 | 接头 :SUS316L 接头罩盖 :SUS304 |
HOGFW | HOGFWK | HOGFWR | 软质聚氯乙烯 | PET |
No. | HOFW HOFW□ | |||||
内径 | 外径 | 壁厚 | 最小弯曲半径 | 工作压力 | 工作温度范围 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | MPa | ℃ | |
6 | 6 | 11 | 2.5 | 30 | 0~1.0 | -5~70 |
9 | 9 | 15 | 3 | 45 | 0~1.0 | |
12 | 12 | 18 | 3 | 65 | 0~0.8 | |
15 | 15 | 22 | 3.5 | 95 | 0~0.8 | |
19 | 19 | 26 | 3.5 | 120 | 0~0.6 | |
1S | 25 | 33 | 4 | 165 | 0~0.6 | |
1.5S | 38 | 48 | 5 | 300 | 0~0.4 | |
2S | 50 | 62 | 6 | 440 | 0~0.3 |
No. | HOGFW HOGFW□ | ||||||
内径 | 外径 | 壁厚 | 最小弯曲半径 | 使用压力 Mpa | 工作温度范围 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 50℃ | 70℃ | ℃ | |
15 | 15 | 22 | 3.5 | 60 | -0.1~0.4 | -0.1~0.3 | -5~70 |
19 | 19 | 26 | 3.5 | 80 | -0.1~0.4 | -0.1~0.3 | |
1S | 25.4 | 33.4 | 4 | 100 | -0.1~0.4 | -0.1~0.3 | |
1.5S | 38 | 48 | 5 | 150 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 | |
2S | 50.8 | 62.8 | 6 | 200 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 |
型式 | 软管长度 | L | R | |
Type | 软管 | 指定单位0.1m | 左侧铆接形状 | 右侧铆接形状 |
公称内径 | ||||
HOFW (仅软管单件) HOFWK (单侧铆接) HOFWR (两侧铆接) | 6 | 0.5~100.0 | - | - |
9 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
19 | 0.5~50.0 | |||
1S | 0.6~50.0 | LC | RC | |
1.5S | ||||
2S | 0.6~40.0 | |||
HOGFW (仅软管单件) HOGFWK (单侧铆接) HOGFWR (两侧铆接) | 15 | 0.5~50.0 | - | - |
19 | ||||
1S | 0.6~50.0 | LC | RC | |
1.5S | 0.6~40.0 | |||
2S |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|