Type | [ M ]材质 | 使用流体 | 使用温度 范围 | 最高使用 压力 | |
软管 | 零件 | ||||
HOEJF | SUS304 | FCMB | 蒸汽、空气、燃气、水、油 | 0~100℃ | 1.0MPa |
HOEJFS | SUS304 | SUS304 |
软管 公称内径 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 弹簧常数 (N/mm) | 最高使用压力 (MPa) |
10A | 10.5 | 16.3 | 35 | 2494.1 | 1.0 |
15A | 13 | 19.6 | 50 | 1894.1 | |
20A | 19 | 26.9 | 65 | 3789.9 | |
25A | 25.2 | 34 | 80 | 2550.1 |
软管 公称内径 | R(PT) Rc(PT) | L | H1 | H2 |
10A | 3/8 | 51.0 | 24 | 24 |
15A | 1/2 | 56.5 | 27 | 27 |
20A | 3/4 | 61.5 | 32 | 32 |
25A | 1 | 68.5 | 41 | 41 |
型式 | 软管长度 指定单位0.1m | |
Type | 软管 | |
公称内径 | ||
HOEJF HOEJFS | 10A | 0.3~2.0 |
15A | ||
20A | ||
25A |
Type | [ M ]材质 | 使用流体 | 使用温度 范围 | 最高使用 压力 | |
软管 | 零件 | ||||
HOEJF | SUS304 | FCMB | 蒸汽、空气、燃气、水、油 | 0~100℃ | 1.0MPa |
HOEJFS | SUS304 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|