Type | ![]() | 使用流体 | 使用温度 范围 | 最高使用 压力 | |
软管 | 零件 | ||||
HOEMF | SUS304 | SUS304 | 蒸汽、油、燃气、空气、水 | 0~200℃ | 2.0MPa |
HOEMFG | SUS304+玻璃丝网+软管箍(2个) |
![]() | ![]() | ![]() |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
型式 | ![]() 指定单位0.1m | ![]() 左侧铆接 形状 | ![]() 右侧铆接 形状 | 软管尺寸 | 铆接零件尺寸 | |||||||||
![]() | ![]() 公称内径 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 弹簧常数 (N/mm) | 最高使用压力 (MPa) | R(PT) Rc(PT) | H3 | L | A形状 | B形状 | |||
H1 | H2 | |||||||||||||
HOEMF HOEMFG (玻璃丝网保护) | 8A | 0.3~2.0 | LA LB | RA RB | 7.2 | 12.1 | 25 | 2456.9 | 2.0 | 1/4 | 17 | 61 | 14 | 17 |
10A | 10.5 | 16.3 | 35 | 3470.8 | 3/8 | 21 | 63 | 17 | 21 | |||||
15A | 13 | 19.6 | 50 | 2642.5 | 1/2 | 26 | 73 | 22 | 26 | |||||
20A | 19 | 26.9 | 65 | 3947.2 | 3/4 | 32 | 77 | 27 | 32 | |||||
25A | 25.2 | 34 | 80 | 3457.1 | 1 | 38 | 90 | 35 | 38 |
Type | ![]() | 使用流体 | 使用温度范围 | 最高使用压力 | |
软管 | 零件 | ||||
HOEMF | SUS304 | SUS304 | 蒸汽、油、燃气、空气、水 | 0~200℃ | 2.0MPa |
HOEMFG | SUS304+玻璃丝网+软管箍(2个) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|