Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
KTGNT | S25C | 铬酸盐光泽处理 |
价格说明
型式 |
KTGS8-1 KTGR6 |
型式 | D | T | H 六角对边 | L | |
Type | No. | ||||
KTGNT | 6 | 7.3 | M10×1.25 | 14 | 15 |
8 | 9.3 | M14×1.5 | 17 | 15 | |
10 | 11.3 | M16×1.5 | 19 | 16 | |
12 | 13.3 | M18×1.5 | 22 | 16 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
KTGNT | S25C | 铬酸盐光泽处理 |
适用管径 | 最高使用压力 | 使用温度范围 | |
10・12mm | 10・12 | 3MPa | -20℃~120℃ |
适用管径 | 最高使用压力 | 使用温度范围 | |
8mm | 8 | 50MPa | -20℃~250℃ |
6A | 10.5 | ||
10・12mm | 10・12 | ||
8A | 13.8 | ||
10A | 17.3 | 40MPa | |
15A | 21.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|