Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
KTGSL | 碳素钢 | 铬酸盐光泽处理 |
价格说明
型式 |
KTGS8-1 KTGR6 |
型式 | A | ℓ | |
Type | No. | ||
KTGSL | 6 | 6 | 14 |
8 | 8 | 14 | |
10 | 10 | 15 | |
12 | 12 | 15 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
KTGSL | 碳素钢 | 铬酸盐光泽处理 |
适用管径 | 最高使用压力 | 使用温度范围 | |
10・12mm | 10・12 | 3MPa | -20℃~120℃ |
适用管径 | 最高使用压力 | 使用温度范围 | |
8mm | 8 | 50MPa | -20℃~250℃ |
6A | 10.5 | ||
10・12mm | 10・12 | ||
8A | 13.8 | ||
10A | 17.3 | 40MPa | |
15A | 21.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|