型式(![]() ![]() | - | ![]() |
SKUTM8 | - | 2 |
SKUWE4 |
型式 | ![]() R(PT)选择 | T Rc(PT) | L | B | C | F | E | H | 对边 | ||
![]() | ![]() | H1 | H2 | ||||||||
SKUF | 4 | 1 | 1/8 | 34.8 | 11 | 17.8 | 15.3 | 3.5 | 27.5 | 14 | 14 |
2 | 1/4 | 35.8 | 13 | 17.8 | 15.3 | 3.5 | 28.5 | 14 | 17 | ||
6 | 1 | 1/8 | 34.9 | 11 | 17.9 | 15.4 | 5 | 27.5 | 14 | 14 | |
2 | 1/4 | 35.9 | 13 | 17.9 | 15.4 | 5 | 28.5 | 14 | 17 | ||
3 | 3/8 | 37.9 | 14 | 17.9 | 15.4 | 5 | 30.5 | 14 | 22 | ||
8 | 2 | 1/4 | 36.8 | 13 | 18.8 | 16.8 | 6 | 29 | 15.87 | 17 | |
3 | 3/8 | 38.8 | 14 | 18.8 | 16.8 | 6 | 31 | 15.87 | 22 | ||
10 | 2 | 1/4 | 37.8 | 13 | 19.8 | 17.8 | 8 | 30 | 19 | 17 | |
3 | 3/8 | 39.8 | 14 | 19.8 | 17.8 | 8 | 32 | 19 | 22 | ||
12 | 3 | 3/8 | 42.8 | 14 | 22.8 | 22.8 | 10 | 32 | 23 | 22 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|