Type | [ M ]材质 |
SJSFSD | C3604 |
价格说明
型式 |
SJSMT6A |
型式 | Rc(PT) | L | B | ||
Type | No. | T1 | T2 | ||
SJSFSD | 12 | 1/8 | 1/4 | 26 | 17 |
13 | 1/8 | 3/8 | 28 | 21 | |
23 | 1/4 | 3/8 | 30 | 21 | |
24 | 1/4 | 1/2 | 36 | 26 | |
34 | 3/8 | 1/2 | 38 | 26 | |
36 | 3/8 | 3/4 | 44 | 32 | |
46 | 1/2 | 3/4 | 46 | 32 |
使用温度范围 | -50~150℃(无冻结) |
最高使用压力 | 6.9MPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|