型式(Type·No.) |
SUTELH15A |
型式 | Rc (PT) | B | (ℓ) | (D) | (L) | 交货期 | |
Type | No. | ||||||
SGPSH | 8A | 1/4 | 22 | 8.5 | 22 | 28 | 库存品 |
10A | 3/8 | 27 | 8.5 | 27 | 33 | 库存品 | |
15A | 1/2 | 32 | 9 | 32 | 37 | 库存品 | |
20A | 3/4 | 38 | 11 | 38 | 42 | 库存品 | |
25A | 1 | 46 | 12 | 46 | 45 | 库存品 | |
32A | 1 1/4 | 58 | 14 | 55 | 52 | 第9天 |
接头材质 | 钢制 JIS G4051的S25C或同等产品 不锈钢制 JIS G3459的SUS304TP或同等产品 |
最高使用温度 | S25C 350℃ SUS304 800℃ |
最高使用压力 | 20.6MPa |
适用配管 | 碳素钢管 采用JIS G3454、3455、3456钢管的配管 不锈钢管 采用JIS G3459的不锈钢管的配管 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|