Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SUTPSR | SUS304 | - |
价格说明
型式(Type·No.) | - | (L) |
SUTNPR10A | - | 75 |
型式 | (L) 选择 | Rp (PS) | (D) | 交货期 | ||
Type | No. | L=50 | L=75 | |||
SUTPSR | 6A | 50 75 | 1/8 | 14.5 | 第9天 | 第9天 |
8A | 1/4 | 19 | ||||
10A | 3/8 | 22 | 库存品 | |||
15A | 1/2 | 26.5 | ||||
20A | 3/4 | 33 | 第9天 |
流体状态 | 最高使用压力MPa |
300℃以下的蒸气·空气·气体与油 | 1.0 |
200℃以下的蒸气·空气·油与脉动水 | 1.4 |
120℃以下的静流水 | 2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|