[ ! ]耐热温度:150℃
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGCPB | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUCPB | SCS13A | - |
价格说明
[ ! ]耐热温度:150℃
型式 | Rc(PT) | R(PT) | L | B | 交货期 | ||
Type | No. | T1 | T2 | SGCPB | SUCPB | ||
SGCPB SUCPB | 12 | 1/8 | 1/4 | 17 | 17 | 库存品 | 第9天 |
13 | 1/8 | 3/8 | 18 | 21 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | 18 | 21 | |||
24 | 1/4 | 1/2 | 21 | 26 | 库存品 | ||
34 | 3/8 | 1/2 | 21 | 26 | |||
36 | 3/8 | 3/4 | 24 | 32 | |||
46 | 1/2 | 3/4 | 24 | 32 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGCPB | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUCPB | SCS13A | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|