[ ! ]耐热温度:150℃
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGCNP | SGP | 热浸镀锌 |
SUCNP | SUS304 | - |
价格说明
型式(Type·No.) |
SUCNR20A |
型式 | R (PT) | D | L | d | 交货期 | |||
Type | No. | SGCNP | SUCNP | SGCNP | SUCNP | |||
SGCNP SUCNP | 6A | 1/8 | 10.5 | 24 | 6.5 | 6.5 | 库存品 | 库存品 |
8A | 1/4 | 13.8 | 26 | 8.7 | 9.7 | |||
10A | 3/8 | 17.3 | 28 | 12.1 | 13.1 | |||
15A | 1/2 | 21.7 | 34 | 15.8 | 15.5 | |||
20A | 3/4 | 27.2 | 38 | 21.6 | 21.3 | |||
25A | 1 | 34 | 42 | 27.8 | 28.1 | 第9天 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|