用途 | Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 | ||||||
纵向半贯通孔型 | L字孔型 | |||||||||
边长30×35 | 边长40 | 边长30×40 | 边长50 | 边长40 | 边长30×40 | 边长50 | ||||
液压用 | BMZRS | BMZRF | - | - | BMZUF | - | - | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
BMZSRM | BMZFRM | - | - | BMZFUM | - | - | 无电解镀镍 | |||
空气用 | - | - | BMZARF | BMZARFL | - | BMZAUF | BMZAUFL | A5052 | - | 1MPa≈10gf/cm2以下 |
型式 | - | Q | - | R | - | G | ||
BMZRF3 BMZUF4 G-BMZUF4 | - - | Q2 Q2 | - - - | R3 R2 R2 | - - - | G3 G3 G3 | (G螺纹) |
型式 | Rc(PT),M(粗牙螺纹)选择 | 间距P | 等分数 N | Q・R・G螺纹孔总数 | L | A | B | E | F | X | Y | 安装孔尺寸 | |||||||
纵向半通型 | L字型 | G | 纵向半通型 | L字型 | |||||||||||||||
Type | 颈数 | R | Q・R | d | D | h | |||||||||||||
液压用 (边长30×35) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) | 1(1/8) 2(1/4) | 30 | 0 | 2 | - | 40 | 30 | 35 | 20 | 20 | 15 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
纵向半贯通孔型 BMZRS BMZSRM | 2 | 1 | 3 | - | 70 | ||||||||||||||
3 | 2 | 4 | - | 100 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | - | 130 | |||||||||||||||
5 | 4 | 6 | - | 160 | |||||||||||||||
液压用 (边长40) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | 40 | 0 | 2 | 3 | 70 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 7 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
纵向半贯通孔型 BMZRF BMZFRM | L字孔型 BMZUF BMZFUM | 2 | 1 | 3 | 5 | 110 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | 7 | 150 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 9 | 190 | |||||||||||||||
空气用 (边长30×40) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)※ | 30 | 0 | 2 | 3 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
纵向半贯通孔型 BMZARF | L字孔型 BMZAUF | 2 | 1 | 3 | 5 | 70 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | 7 | 100 | |||||||||||||||
4※ | 3 | 5 | 9 | 130 | |||||||||||||||
5※ | 4 | 6 | 11 | 160 | |||||||||||||||
空气用 (边长50) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | 40 | 0 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14 | 8.5 | ||
纵向半贯通孔型 BMZARFL | L字孔型 BMZAUFL | 2 | 1 | 3 | 5 | 90 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | 7 | 130 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 9 | 170 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|