产品概述
固定座组件型为铝合金外壳中内置直线轴承,与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。
产品特点
特点1: 可选择高度,无需通过调整块调节高度,可减少零件个数,降低成本。
特点2: 互换性佳。由于内置直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点3: 可用螺栓自上方轻松固定,适用于使导向轴滑动的机构。
特点4: 可以结合使用条件选择适当的规格。
特点5: 减少零件数量和加工工时。
特点6: 紧凑型规格,可节省空间。
尺寸图
规格概述
|
|
LHGS | LHGW | LMU | 12~30 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | -20~80℃ |

内置直线轴承请参考
标准型使用方法
|
 | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
 | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
 | 直线轴承不适合反复插拔。 |
 | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
注意事项
■直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。
■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。
■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。
■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。
相关文件
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
规格表
|
|
(单衬型) LHGS
(双衬型) LHGW | 12 | 15 | 20 | 25 | | | | 58 | H+15 | 40 | 70 | 25 | 50 | 8 | 30 | 8.5 | (0.5) | 46 | 5.5 |
16 | | 20 | 25 | 30 | | | 68 | H+20 | 47 | 84 | 30 | 55 | 10 | 40 | 11.5 | 56 | 5.5 |
20 | | 20 | 25 | 30 | | | 72 | H+22 | 52 | 94 | 35 | 60 | 12 | 44 | 12.5 | 60 | 5.5 |
25 | | | 25 | 30 | 40 | | 90 | H+27.5 | 69 | 128 | 50 | 90 | 15 | 55 | 16 | 75 | 6.6 |
30 | | | | 30 | 40 | 50 | 105 | H+32.5 | 74 | 138 | 55 | 100 | 20 | 65 | 18 | 85 | 9 |
|
|
|
12 | 412 | 657 | 598 | 1200 | - | 10.9 | 41 | 80 |
16 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | - | 19.7 | 73 | 145 |
20 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | - | 26.8 | 98 | 180 |
25 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | - | 43.4 | 236 | 440 |
30 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | - | 82.8 | 262 | 480 |

基准面为贴型号标签面的内侧。

LHGW没有LHGW12-25, 16-25, 16-30, 30-40。
材质规格
|
|
LHGS | LHGW | LMU | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | -20~80℃ |