肘夹立式 长臂直底座 闭合压力1078N
商品
评价
详情
  • 肘夹立式 长臂直底座 闭合压力1078N
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肘夹立式 长臂直底座 闭合压力1078N

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
便于从较远处夹紧工件、松开时可确保充足的空间。
肘夹立式长臂型  闭合压力1078N:相关图像
尺寸图
便于从较远处夹紧工件、松开时可确保充足的空间。
肘夹立式长臂型  闭合压力1078N:相关图像
规格表
型式MC04-4LS
主体材质SS400
手柄PVC(聚氯乙烯)
表面处理铬酸盐光泽处理
闭合压力(N)1078
自重(g)815
臂开闭角度112°
把手开闭角度61°
附件橡胶头螺栓
材质 NBR 
硬度 肖氏A70
推荐安装螺栓M8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
肘夹的含义及功能?
肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品, 采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、自锁夹紧”功能。
肘夹按照形状分哪几种?
肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品, 采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、自锁夹紧”功能。
肘夹按照把手的运动方式分哪几种?
把手横向下压式、把手直向下压式、横推/拉式
肘夹夹紧用前端金属配件可以更换吗?可以单卖吗?
可以单独购买夹紧用前端金属配件进行更换的。
夹紧组件的用途?
广泛用于机械零部件加工治具,金属型材焊装治具,电子零部件加工治具,各种机械设备制造,模具夹具,检具等,以新颖的固定方式来取代古老的固定方式,使工件可以快速装卸,降低加工工时成本,提高工作效率
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 固定夹 > 把手直向下压式肘夹 > 肘夹立式 长臂直底座 闭合压力1078N