型式 |
MC04-1L |
型式 | MC04-3L |
主体材质 | SS400 |
手柄 | PVC(聚氯乙烯) |
表面处理 | 镀蓝锌 |
闭合压力(N) | 784 |
自重(g) | 370 |
臂开闭角度 | 100° |
把手开闭角度 | 56° |
附件 | 橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70 |
推荐安装螺栓 | M6 |
型式 | MC04-3L |
主体材质 | SS400 |
手柄 | PVC(聚氯乙烯) |
表面处理 | 镀蓝锌 |
闭合压力(N) | 784 |
自重(g) | 370 |
臂开闭角度 | 100° |
把手开闭角度 | 56° |
附件 | 橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70 |
推荐安装螺栓 | M6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|