肘夹立式 闭合压力3332N
商品
评价
详情
  • 肘夹立式 闭合压力3332N
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肘夹立式 闭合压力3332N

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
底面固定的带法兰底座型、松开时可确保充足的空间。

产品概述
♢肘夹又称作快速夹钳,快速夹,是通过连杆机构固定工件的夹具产品,可在检查、组装、机械加工、焊接等各种作业工序中使用。
♢肘夹其本身操作简单,方便快捷,安装灵活,安全等优点,适用于固定更换频率高的工位。
♢肘夹是手动简易型夹具,其本身存在个体松紧度差异,请注意。
产品特点
产品用途
>电子,汽车,医疗,餐饮设备制造。
>金型模具,机械加工,飞机制造。
>适合于检查治具,焊接治具,修理治具,加工治具,以及其他组合治具等
>木工和其他DIY也能活用。
尺寸图
底面固定的带法兰底座型、松开时可确保充足的空间。

尺寸图
规格表
型式
MC04-1

型式MC04-4
主体材质SS400
手柄PVC(聚氯乙烯)
表面处理铬酸盐光泽处理
闭合压力(N)3332
自重(g)635
臂开闭角度112°
把手开闭角度61°
附件橡胶头螺栓
材质 NBR
硬度 肖氏A70
推荐安装螺栓M8
使用案例
使用案例1使用案例2
注意事项
<关于安装>螺栓固定或者焊接固定
<关于改造>标准把手或者压根改装后,会严重影响产品本体的耐久性,请注意!
<锁紧位置>肘夹需要过机械死点才能发挥锁紧固定作用。
<使用环境>在有切屑,粉尘等环境中使用时,使用前请使用空气枪将铆接,回转部清理干净。
<关于注油>请定期对摩擦部位如铆钉,导轴进行注油保养,保持肘夹动作的流畅性。
<关于点检>请定期对固定螺栓,锁紧螺栓,固定臂,固定轴等做定期点检防止松动。
相关产品
尺寸图
底面固定的带法兰底座型、松开时可确保充足的空间。
规格表
规格表
型式MC04-4
主体材质SS400
手柄PVC(聚氯乙烯)
表面处理铬酸盐光泽处理
闭合压力(N)3332
自重(g)635
臂开闭角度112°
把手开闭角度61°
附件橡胶头螺栓
材质 NBR
硬度 肖氏A70
推荐安装螺栓M8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
肘夹的含义及功能?
肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品, 采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、锁紧夹持”功能。
肘夹按照类型分哪几种?
卧式,立式,横推/拉压式,门扣式,气动肘夹等。
肘夹夹紧用前端金属配件可以更换吗?可以单卖吗?
可以单独购买夹紧用前端金属配件进行更换的。
夹紧组件的用途?
广泛用于机械零部件加工治具,金属型材焊装治具,电子零部件加工治具,各种机械设备制造,模具夹具,检具等,以新颖的固定方式来取代传统固定方式,使工件可以快速装卸,降低加工工时成本,提高工作效率。
肘夹按照把手的运动方式分哪几种?
把手横向下压式、把手直向下压式、横推/拉式。