型式 |
MC04-1 |
型式 | MC04-3 | MC04-S3 |
主体材质 | SS400 | SUS304 |
手柄 | PVC(聚氯乙烯) | |
表面处理 | 镀蓝锌 | - |
闭合压力(N) | 2205 | |
自重(g) | 355 | |
臂开闭角度 | 105° | |
把手开闭角度 | 59° | |
附件 | 橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70 | 不锈钢螺栓 (长度:38.5) |
型式 | MC04-3 | MC04-S3 |
主体材质 | SS400 | SUS304 |
手柄 | PVC(聚氯乙烯) | |
表面处理 | 镀蓝锌 | - |
闭合压力(N) | 2205 | |
自重(g) | 355 | |
臂开闭角度 | 100° | |
把手开闭角度 | 56° | |
附件 | 橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70 | 不锈钢 螺栓 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|