利用轻型作业用的小型固定夹、手轮可水平移动、因此适用于上方存在障碍物的场合。
产品概述
♢肘夹又称作快速夹钳,快速夹,是通过连杆机构固定工件的夹具产品,可在检查、组装、机械加工、焊接等各种作业工序中使用。
♢肘夹其本身操作简单,方便快捷,安装灵活,安全等优点,适用于固定更换频率高的工位。
♢肘夹是手动简易型夹具,其本身存在个体松紧度差异,请注意。
产品特点
产品用途
>电子,汽车,医疗,餐饮设备制造。
>金型模具,机械加工,飞机制造。
>适合于检查治具,焊接治具,修理治具,加工治具,以及其他组合治具等
>木工和其他DIY也能活用。
尺寸图
利用轻型作业用的小型固定夹、手轮可水平移动、因此适用于上方存在障碍物的场合。
规格表 MC03-2 | MC03-3 |
SS400 |
PVC(聚氯乙烯) |
镀蓝锌 轴:化学镀镍 |
16 |
500 |
180° |
65 |
橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70 |
|
使用案例
设计要点
>
肘夹
工件为上下固定,但考虑到作业效率,手轮为平压型。
工件采用树脂材质,选择带弹簧的肘夹前端金属配件(TGSPM),用于保护工件。
注意事项
<关于安装>螺栓固定或者焊接固定
<关于改造>标准把手或者压根改装后,会严重影响产品本体的耐久性,请注意!
<锁紧位置>肘夹需要过机械死点才能发挥锁紧固定作用。
<使用环境>在有切屑,粉尘等环境中使用时,使用前请使用空气枪将铆接,回转部清理干净。
<关于注油>请定期对摩擦部位如铆钉,导轴进行注油保养,保持肘夹动作的流畅性。
<关于点检>请定期对固定螺栓,锁紧螺栓,固定臂,固定轴等做定期点检防止松动。
相关产品