Type | ![]() | ![]() |
RQDB | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
RQDM | 无电解镀镍 | |
RQDW | AC4B | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式 | B | T | n (孔数) |
d | a1 | a2 | b1 | b2 | C | ||
Type | A | SS400 | AC4B | ||||||||
RQDB (四氧化三铁保护膜) RQDM (无电解镀镍) RQDW (本色阳极氧化处理) |
30* | 30* | 12 | 10 | 2 | 5.5 | 20 | - | 20 | - | 8 |
50* | 35 | ||||||||||
80 | 3 | 50 | 15 | ||||||||
50* | 50* | 2 | 35 | - | 35 | - | 12 | ||||
80 | 3 | 50 | 15 | ||||||||
100 | 60 | 20 | |||||||||
80 | 80 | 12 | 4 | 6.5 | 50 | 15 | 50 | 15 | 20 | ||
100 | 60 | 20 | |||||||||
100 | 100 | 60 | 20 | 60 | 20 | 25 | |||||
150 | 90 | 30 |
Type | ![]() |
![]() |
RQDB | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
RQDM | 无电解镀镍 | |
RQDW | AC4B | 本色阳极氧化处理 |
机械特性的代表值 | |
抗拉强度 (N/mm2) |
|
A5052 | AC4B |
260 | 170以上 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|