Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
CLNB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
CLNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 (不锈钢) | |
CLNA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
CLNS | SUS304 | - |
型式 | A | B | L | T | G | F | J | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | 附属螺栓 | ||
Type | DH7 | ||||||||||||||||||
CLNB(D20~30・40) CLNM(D20~50) CLNA(D20・25・50) CLNS(D20・25) | 20 | +0.021 0 | 65 | 45 | 45 | 12 | 25 | 47.5 | 5.5 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | M6-20 2个 |
25 | 80 | 60 | 53 | 36 | 57.5 | 7.5 | 9 | 27 | 18 | 35 | M6-25 2个 | ||||||||
30 | 90 | 60 | 15 | 67.5 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8-35 2个 | |||||||
35 | +0.025 0 | 105 | 80 | 68 | 40 | 77.5 | 9.5 | 11 | 35 | 24 | 50 | 3 | M8-40 2个 | ||||||
40 | 115 | 76 | 87.5 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | M10-45 2个 | ||||||||
50 | 135 | 100 | 87 | 18 | 50 | 102.5 | 12.5 | 14 | 43 | 33 | 70 | M10-50 2个 | |||||||
[ ! ]DH7公差为开口加工前的公差。 [ ! ]配合轴的公差建议采用g6、f8。有关底座用支柱请参阅P.1763・P.1764。另外,紧固时,建议使用加长扳手。 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
CLNB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
CLNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 (不锈钢) | |
CLNA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
CLNS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|