产品概述
支柱与支架配套组合成安装用底座。具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
带刻度型底座用支柱,可按1mm为单位指定长度。
产品特点
特点1: 米思米具有齐全的底座用零件,可以安装摄像头或传感器等各种仪器。
特点2:支柱、支架可选种类较多,以满足客户各种需求。如客户对于支柱硬度有要求,请选用热处理产品,硬度:55HRC~、热处理深度1.0~1.5。
特点3:安装用底座是支柱和支架的套装商品,价格与单间销售相比更为优惠。
特点4:表面带刻度,可用作拆装时的基准。
尺寸图


用有挥发性的油擦拭可能会使印字变浅。

刻度不带数字。

刻度请作为大致标准使用。
规格概述
・材质表
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
使用方法

便于传感器或摄像头等的装夹转换的位置调整。
注意事项

支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀镍和四氧化三铁保护膜处理,容易发生生锈。

购买安装用底座时,支柱和支架是以未安装的状态发货。
相关文件
底座用支柱/安装用底座/底座用支架概要
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。
使用案例
■机构名称
摄像机位置调整机构
■机构功能
可以读取检出产品的伤痕,有无。
■带刻度型支柱的作用
支柱固定夹固定在支柱上,可以自由旋转摄像机的方向。
带刻度的支柱可以实现位置的调整再现。
应用行业
相关产品
尺寸图


用有挥发性的油擦拭可能会使印字变浅。

刻度不带数字。

刻度请作为大致标准使用。
规格表
|
|
FGSTN | 10 | -0.013 -0.035 | 35~450 |
12 | -0.016 -0.043 | 35~450 |
15 | 40~450 |
20 | -0.020 -0.053 | 45~450 |
25 | 50~450 |
材质规格
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。