探针/探针座 NR68系列
商品
评价
详情
  • 探针/探针座 NR68系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

探针/探针座 NR68系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
探针座 NR68系列:相关图像
探针座 NR68系列:相关图像
材质表
■探针
编号零件[ M ] 材质[ S ] 表面处理
柱塞SK4镍底层镀铑抛光
柱塞筒磷青铜镍底层镀金抛光
弹簧SWP镀金抛光
[ ! ] 探针座带有探针脱落防止块。
■探针座
[ M ] 材质[ S ] 表面处理
黄铜镍底层镀金抛光
尺寸图
探针座 NR68系列:相关图像
探针座 NR68系列:相关图像
规格表
■探针
型式安装节距
(min.)
全行程弹簧压力容许最大电流接触电阻维护
参考使用次数
单价(元)
初期2/3行程
NP761.27mm6.0mm60gf150gf1.3A80mΩ30万次   
NP68SF1.4mm4.3mm25gf50gf2.5A80mΩ3 万次   
NP6830gf90gf

■探针座
型式组合
探针
压入用安装孔
尺寸(参考)
单价(元)
NR76NP760.97~0.98mm   
NR68NP68SF
NP68
0.83~0.84mm   
NR68S
材质规格
■探针
编号零件[ M ] 材质[ S ] 表面处理
柱塞SK4镍底层镀铑抛光
柱塞筒磷青铜镍底层镀金抛光
弹簧SWP镀金抛光
[ ! ] 探针座带有探针脱落防止块。

■探针座
[ M ] 材质[ S ] 表面处理
黄铜镍底层镀金抛光
关于此商品的常见问题 (FAQ)
探针的使用环境条件是什么?
环境温度为10~40度,湿度为30%以下,周围无粉尘,腐蚀性气体,油份等使探针不受污染的环境。
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
是的。如果小于最小安装节距则两个相邻探针的安装相互干涉。
探针的更换参考次数(使用次数)?
以选择节距为75millCT探针时为例,米思米品质产品为30万次;C-VALUE产品为20万次。 具体更换次数已具体型号标注为准,使用环境不同,探针可能会在未满参考次数之前便需更换
如果选择的是无导线型的产品,该如何使用?
需要客户自行焊线。
MISUMI探针主要有哪些类型?
一般探针,旋转型探针,整体型探针和双头探针。