型式 | ![]() | ![]() | |
通孔型 | 梳孔型 | ||
SENA□□H | SENAZ□□H | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
SENAB□□H | SENAZB□□H | 黑色阳极氧化处理 |
型式 | - | L | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z | - | N | ||||
Type | No. | H (孔数) | ||||||||||||||||
SENA SENA SENA SENAZ | 3 3 3 4 | 3H 4H 5H 2H | - - - - | 100 658 1100 200 | - - - - | V10 V10 V10 V10 | - - - - | W70 W300 W300 W70 | - - - | X82 X350 X540 | - - | Y648 Y648 | - | Z1090 | - - - | N3.5 N4.5 N5.0 |
型式 | L 指定单位1mm | VWXYZ 指定单位1mm | N 指定单位0.5mm | A | B | C | D | E | d | ||
Type | No. | H (孔数) | |||||||||
SENA SENAB | 3 | 2H 3H 4H 5H | 50~1200 | 5~1195 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | 1.5 |
4 | 3.5~4.5 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | ||||
5 | 3.5~5.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 |
型式 | L 指定单位1mm | VWXYZ 指定单位1mm | N | N1 | A | B | C | D | E | d | ||
Type | No. | H (孔数) | ||||||||||
SENAZ SENAZB | 3 | 2H 3H 4H 5H | 50~1200 | 10~1190 | 3.5 | 6.5 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | 1.5 |
4 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | ||||||
5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 |
推荐产品1 | 推荐产品2 | 推荐产品3 |
传感器用滑轨 开关/传感器用/L尺寸指定 /孔位置指定型(B/C形状) | 板螺帽 | 六角螺帽 |
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | L 指定单位1mm | VWXYZ 指定单位1mm | N | A | B | C | D | E | d | ||||
Type | No. | H (孔数) | 通孔型 | 梳孔型 | 通孔型 指定单位0.5mm | 梳孔型 | |||||||
通孔型 SENA SENAB 梳孔型 SENAZ SENAZB | 3 | 2H 3H 4H 5H | 50~1200 | 5~1195 | 10~1190 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | 1.5 |
4 | 3.5~4.5 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | ||||||
5 | 3.5~5.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 |
型式 | ![]() | ![]() | |
通孔型 | 梳孔型 | ||
SENA□□H | SENAZ□□H | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
SENAB□□H | SENAZB□□H | 黑色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|