米思米订购型号 | 原厂型号 |
EX4-T12 | APS4-12S-Z |
EMX4-T12 | APS4-12S-E |
EMX4-F12 | APS4-12M-E |
EMX2.5-T8 | APS2.5-8S-E |
EMX2.5-F8 | APS2.5-8M-E |
EMX4-T12C | APS4-12S-E1 |
EMX4-F12C | APS4-12M-E1 |
型式 |
EX4-F12 |
型式 | 检测面 | 检测距离 | 输出形态 |
EX4-F12 | 正面 | 4mm | N.O. |
EX4-T12 | 上表面 |
型式 | 检测面 | 检测距离 | 输出形态 |
EMX2.5-F8 | 正面 | 2.5mm | N.O. |
EMX2.5-T8 | 上表面 | ||
EMX4-F12 | 正面 | 4mm | N.O. |
EMX4-T12 | 上表面 | ||
EMX4-F12C | 正面 | 4mm | N.C. |
EMX4-T12C | 上表面 |
种类 | 直流2线式 | 直流3线式 | ||||||
正面检测 | 顶面检测 | 正面检测 | 顶面检测 | 正面检测 | 顶面检测 | 正面检测 | 顶面检测 | |
N.O.(常开) | N.O.(常开) | N.O.(常开) | N.C.(常闭) | |||||
型式 | EX4-F12 | EX4-T12 | EMX2.5-F8 | EMX2.5-T8 | EMX4-F12 | EMX4-T12 | EMX4-F12C | EMX4-T12C |
额定使用电压 | DC12/24V (DC10~30V) 容许纹波率3%p-p以下 | DC12/24V (DC10~30V) 容许纹波率3%p-p以下 | DC12/24V (DC10~30V) 容许纹波率3%p-p以下 | |||||
标准检测体(mm) | 铁 20×20×1t | 铁 15×15×1t | 铁 20×20×1t | |||||
有效动作距离 | 4mm±10% | 2.5mm±15% | 4mm±10% | |||||
保证动作距离 | 0~2.8mm | 0~1.7mm | 0~2.8mm | |||||
随动材质 | 铁/非铁金属(根据材质不同,动作距离发生变化) | 铁/非铁金属(根据材质不同,动作距离发生变化) | 铁/非铁金属(根据材质不同,动作距离发生变化) | |||||
磁滞 | 约20%以下 | 约20%以下 | 约20%以下 | |||||
动作循环频率 | 最大200Hz | 最大500Hz | 最大200Hz | |||||
额定使用电流 | 5~50mA | 最大50mA | 最大50mA | |||||
电压降 | 3V以下 | 1V以下 | 1V以下 | |||||
OFF状态电流 | 1.0mA以下 | 0.1mA以下 | 0.1mA以下 | |||||
指示灯 | 动作指示 | 动作指示 | 动作指示 | |||||
使用环境温度 | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | |||||
温度特性 | ±20%以内(+23℃时的动作距离) | ±20%以内(+23℃时的动作距离) | ±20%以内(+23℃时的动作距离) | |||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz1分钟 | AC500V 50/60Hz1分钟 | AC500V 50/60Hz1分钟 | |||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V) | 50MΩ以上(DC500V) | 50MΩ以上(DC500V) | |||||
耐振动 | 双振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h) | 双振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h) | 双振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h) | |||||
耐冲击 | 294m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10次) | 294m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10次) | 294m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10次) | |||||
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||
外壳材质 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | |||||
导线 | 耐油性电缆1.0m 外径(φ3)0.18mm2 2芯 | 耐油性电缆1.0m 外径(φ3)0.18mm2 3芯 | 耐油性电缆1.0m 外径(φ3)0.18mm2 3芯 | |||||
紧固扭矩 | 0.4Nm以下 | 0.4Nm以下 | 0.4Nm以下 | |||||
重量 | 约20g | 约19g | 约20g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|