接近传感器 内置放大器型/螺纹型
商品
评价
详情
  • 接近传感器 内置放大器型/螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接近传感器 内置放大器型/螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
普通螺纹型接近传感器价格低、交货期短。
提示:
该系列传感器有米思米订购型号和原厂型号的区别,对应如下:
米思米订购型号原厂型号
EM2-8SAPS2-8GMC2-Z
EM3-12SAPS3-12GMD-Z 
EM7-18SAPS7-18GMD-Z
EM10-30SAPS10-30GMD-Z 
EM8-12UAPS8-12GMD-Z 
EM14-18UAPS14-18GMD-Z
EMZ3-12SAPS3-12GMD-E 
EMZ7-18SAPS7-18GMD-E 


内置放大器型接近传感器 螺纹型:相关图像
[ A ]
附件 齿形垫圈(2个)・六角螺帽(2个)

规格表

型式
EM7-18S
■2线式/屏蔽
型式形状检测距离输出形态连接方法
EM2-8S螺纹型 M82mmNPN N.O.导线引出型2m
(耐油性电缆)
EM3-12S螺纹型 M123mm
EM7-18S螺纹型 M187mm
EM10-30S螺纹型 M3010mm
■2线式/非屏蔽
型式形状检测距离输出形态连接方法
EM8-12U螺纹型 M128mmNPN N.O.导线引出型2m
(耐油性电缆)
EM14-18U螺纹型 M1814mm
■3线式/屏蔽
型式形状检测距离输出形态连接方法
EMZ3-12S螺纹型 M123mmNPN N.O.导线引出型2m
(耐油性电缆)
EMZ7-18S螺纹型 M187mm
■规格
种类直流2线式直流3线式
屏蔽非屏蔽屏蔽
M8M12M18M30M12M18M12M18
型式EM2-8SEM3-12SEM7-18SEM10-30SEM8-12UEM14-18UEMZ3-12SEMZ7-18S
额定使用电压DC12/24V(DC10~30V) 容许纹波率10%p-p以下DC12/24V(DC10~30V) 容许纹波率10%p-p以下DC12/24V(DC10~30V) 容许纹波率10%p-p以下
标准检测体(mm)铁 8×8×1t铁 12×12×1t铁 18×18×1t铁 30×30×1t铁 30×30×t1铁 30×30×t1铁 12×12×1t铁 18×18×1t
有效动作距离2mm±10%3mm±10%7mm±10%10mm±10%8mm±10%14mm±10%3mm±10%7mm±10%
保证动作距离0~1.4mm0~2.2mm0~5.6mm0~8.1mm0~6.4mm0~11.3mm0~2.2mm0~5.6mm
随动材质铁/非铁金属(根据材质不同,动作距离发生变化)铁/非铁金属(根据材质不同,动作距离发生变化)铁/非铁金属(根据材质不同,动作距离发生变化)
磁滞15%以下20%以下20%以下20%以下
动作循环频率2kHz300kHz100Hz100Hz300Hz100Hz
额定使用电流 3~100mA5~100mA最大200mA
电压降3V以下3V以下1.5V以下
OFF状态电流0.55mA以下1mA以下1mA以下0.5mA以下
回路保护负载短路保护回路负载短路保护回路、浪涌吸收回路负载短路保护回路、浪涌吸收回路负载短路保护回路、浪涌吸收回路、反接保护回路
指示灯动作指示动作指示动作指示
使用环境温度-25~+70℃-25~+70℃-25~+70℃
温度特性±10%以内(+25℃时的动作)±15%以内(+23℃时的动作)±10%以内(+23℃时的动作)±10%以内(+23℃时的动作)±15%以内(+23℃时的动作)±10%以内(+23℃时的动作)
耐电压AC1000V 50/60Hz(1分钟)AC500V 50/60Hz(1分钟)AC600V 50/60Hz(1分钟)AC500V 50/60Hz(1分钟)
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V)50MΩ以上(DC500V)50MΩ以上(DC500V)
耐振动双振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)双振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)双振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)
耐冲击980m/S2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10次)490m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10次)490m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10次)490m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10次)
防护等级IP67IP67IP67
外壳材质壳体不锈钢金属部:黄铜镀镍金属部:黄铜镀镍金属部:黄铜镀镍
检测面PBT树脂PBT树脂PBT树脂
导线耐油性电缆2m
外径(约φ4.1)0.3mm2 2芯
耐油性电缆2m
外径(约φ3.8)0.3mm2 2芯
耐油性电缆2m
外径(约φ6)0.5mm2 2芯
耐油性电缆2m
外径(约φ3.8)0.3mm2 2芯
耐油性电缆2m
外径(约φ3.8)0.3mm2 3芯
紧固扭矩自检测面开始的10mm范围:9Nm以下
上述电缆侧的范围:12Nm以下
5Nm以下10Nm以下20Nm以下5Nm以下10Nm以下5Nm以下10Nm以下
重量约50g约90g约150g约250g约90g约150g约80g约150g

概述・特性

内置放大器型接近传感器 螺纹型:相关图像
请勿将本产品用作人体保护用检测装置。
(进行以人体保护为目的的检测时,请使用符合OSHA、ANSI及IEC等各国
人体保护相关法律及规格的产品。)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前米思米销售的传感器种类主要有哪些?
光电传感器、接近传感器、压力传感器、温度传感器等。
何谓光电传感器?
在一体型的主体中内置放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器,通常用于传送线上检测工件的通过,以及工件的定位等。
光电传感器的特长有哪些?
1、由于用光做介质,动作(响应时间)非常快。
2、比光传感器的检测距离长,可进行远程检测。
3、只要是能反射光的物质,几乎无论何种材质的物体都可被检测。
光电传感器的检测方式有哪几种?
透射型、回归反射型、扩散反射型、限定反射型等。
光电传感器的使用注意事项有哪些?
1、透明的物体有些不能检测
2、检测性能因外部干扰光、工件的污迹而变动。
何谓接近传感器?
取代限位开关等接触式传感器,是一种非接触式检测工件的传感器,内置线圈产生磁场,通过接近金属工件时的磁场变化进行检测。
接近传感器的主要使用场合?
适用于移动物体的定位,金属与树脂的分拣等用途。
接近传感器的特长?
能准确地检测金属,不受外部干扰光、尘埃、污迹等的干扰。
使用接近传感器时的注意事项?
1、检测距离短
2、检测距离的调整较难
3、有些种类传感器之间可能会互相干扰
4、检测距离因金属的种类而异
接近传感器的种类主要有哪几种?
1、 按照是否带有屏蔽可分为屏蔽型和非屏蔽型
2、 按照检测方向可分为正面检测型和侧面检测型
3、 按照形状可以分为螺纹安装型、圆柱型、方形等
4、 按照检测方式可分为电感式(主要检测磁性金属)和电容式(主要检测非磁性金属及密度较高的非金属)
5、 按照输出方式可分为2线式(开关信号),3线NPN输出和3线PNP输出等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 传感器 > 接近传感器 > 接近传感器 > 接近传感器 内置放大器型/螺纹型