电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 构成滑台 | 滑台面 (mm) | 外形尺寸(mm) | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 自重 (kg) | ||||||
Type | No. | 下层 | 上层 | W | D | H | X | Y | Z | |||
XYZPG | 40 | XYPG40 | ZPG40 | 40×40 | 84.5 | 77.5 | 173.5 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 9.8 | 0.48 |
60 | XYPG60 | ZPG60 | 60×60 | 98.5 | 91.5 | 178.5 | 19.6 | 0.95 | ||||
80 | XYPG80 | ZPG80 | 80×80 | 149.5 | 135 | 236 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 49.0 | 1.80 | |
XYZLPG | 40 | XYPG40 | ZLPG40 | 40×40 | 96 | 77 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 9.8 | 0.48 |
60 | XYPG60 | ZLPG60 | 60×60 | 116.5 | 91.5 | 95 | ±5.0 | 39.2 | 1.12 | |||
80 | XYPG80 | ZLPG80 | 80×80 | 150 | 135 | 95 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 2.00 | ||
XYZLSPG | 40 | XYSPG40 | ZLPG40 | 40×40 | 98.5 | 80.5 | 62 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 7.8 | 0.40 |
60 | XYSPG60 | ZLPG60 | 60×60 | 120.5 | 96.5 | 77 | ±5.0 | 23.5 | 1.00 | |||
80 | (XYSPG80) | ZLPG80 | 80×80 | 151 | 126 | 77 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 1.70 |
型式 | 构成滑台 | 滑台面 (mm) | 外形尺寸(mm) | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 自重 (kg) | ||||||||
Type | No. | 下层 | 中段 | 上层 | W | D | H | X | Y | Z | θ | |||
①XYRPG (XY+旋转) | 38 | XYPG40 | RPG38 | - | φ38 | 84.5 | 81.5 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | - | 粗调360° 微调±5° | 9.8 | 0.37 |
60 | XYPG60 | RPG60 | - | φ60 | 98.5 | 95.5 | 65 | - | 29.4 | 0.78 | ||||
85 | XYPG80 | RPG85 | - | φ85 | 149.5 | 136 | 65 | ±12.5 | ±12.5 | - | 39.2 | 1.48 | ||
②XYZLRPG (XY+水平面Z+旋转) | 38 | XYPG40 | ZLPG40 | RPG38 | φ38 | 96 | 81.5 | 100 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 粗调360° 微调±5° | 8.9 | 0.57 |
60 | XYPG60 | ZLPG60 | RPG60 | φ60 | 116.5 | 95.5 | 120 | ±5.0 | 29.4 | 1.40 | ||||
85 | XYPG80 | ZLPG80 | RPG85 | φ85 | 149.5 | 136 | 120 | ±12.5 | ±12.5 | 24.7 | 2.48 | |||
③XYRSPG (薄型XY+旋转) | 38 | XYSPG40 | RPG38 | - | φ38 | 98.5 | 82 | 42 | ±6.5 | ±6.5 | - | 粗调360° 微调±5° | 8.9 | 0.29 |
60 | XYSPG60 | RPG60 | - | φ60 | 102.5 | 98 | 47 | - | 26.7 | 0.68 | ||||
85 | XYSPG80 | RPG85 | - | φ85 | 151 | 132 | 47 | ±12.5 | ±12.5 | - | 34.5 | 1.18 | ||
④XYZLRSPG (薄型XY+水平面Z+旋转) | 38 | XYSPG40 | ZLPG40 | RPG38 | φ38 | 98 | 82 | 82 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 粗调360° 微调±5° | 7.0 | 0.49 |
60 | XYSPG60 | ZLPG60 | RPG60 | φ60 | 120.5 | 98 | 102 | ±5.0 | 20.6 | 1.28 | ||||
85 | XYSPG80 | ZLPG80 | RPG85 | φ85 | 151 | 132 | 102 | ±12.5 | ±12.5 | 24.7 | 2.18 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|