产品概述
米思米XZLPG系列滑台是一款手动X轴水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度滑台。本体采用铝合金材质,在X轴方向移动的同时,还可在高度方向上升降水平面实现上下运动,最适合于高精度水平面Z轴微调。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 导向方式采用交叉滚子导轨式,实现了高精度。
特点3: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点4: 上层采用ZLPG系列水平面Z轴,下层采用XPG系列X轴,组合成XZ轴高精度交叉滚子导轨型滑台。
尺寸图


详细尺寸请根据组合滑台的各页以及CAD数据进行确认。
规格概述
|
XZLPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | X:±6.5~±12.5 Z:±3~±5 | 9.8~29.4 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右上下方向移动的距离即为移动量。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法 将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
使用案例
机构名称:磁盘读取传感器的组装调整
型号:XZLPG60
用途:此装置为磁盘读取传感器的镜头部分和磁盘上下料的粘着治具。
可通过对多轴滑台的位置调整来实现磁盘与相机的位置对准。
注意点:调整的先后顺序决定了滑台的组装顺序。
为了调整方便,请使滑台调整旋钮朝向作业员侧。
应用行业
相关产品
尺寸图


详细尺寸请根据组合滑台的各页以及CAD数据进行确认。
规格表
|
|
XZLPG | 40 | XPG40 | ZLPG40 | 40×40 | ±6.5 | ±3.0 | 9.8 | 0.35 |
60 | XPG60 | ZLPG60 | 60×60 | ±5.0 | 19.6 | 0.63 |
80 | XPG80 | ZLPG80 | 80×80 | ±12.5 | 29.4 | 1.47 |
材质规格
|
XZLPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | X:±6.5~±12.5 Z:±3~±5 | 9.8~29.4 |