产品概述
米思米ZLPG/ZLPCG系列滑台是一款手动水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度滑台。滑台面可水平方向上下运动,最适合于高精度水平面Z轴微调。可根据实际需求,选择千分尺旋钮型或进给丝杠型进给机构。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:导向方式采用交叉滚子导轨式,实现了高精度。
特点3:进给机构可根据所需自由选择千分尺旋钮型或进给丝杠型。
特点4:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图


详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
规格概述
|
ZLPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±2~±5 | 9.8~39.2 | 3 |
ZLPCG |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,上下方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■ZLPG/ZPLCG系列滑台的安装姿态及其特性
示意图 |  |  |  |  |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | × | △ | △ |

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。

× :不能使用
使用案例
机构名称:基板浮起确认用装置
型号:ZLPG60
用途: | 此装置是为了检测试作基板上的电子元件是否有浮起而专门制作的治具。把穿透型传感器固定在滑台上,通过微调整滑台的高度,使传感器到达理想的位置。由于调整过程中对传感器的稳定性要求较高,故选择了水平面移动的Z轴滑台。 |

配合此机构所使用的旋转滑台为:
XKRC60(角度调整组件)

事例中的滑台为ZLFD系列燕尾槽进给丝杠型滑台。详情请参考
ZLFD系列滑台。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
ZLPG ZLPCG (仅限带*符号) | 25* | 25×25 | ±2 | 9.8 | 3μm | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4.08 | 2.5 | 2.37 | 50μm | 0.06 | SCB2-8 | 4 |
40* | 40×40 | ±3 | 2.3 | 1.5 | 2 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | 100μm | 0.2 | SCB3-6 | 3 |
40H | 40×40 | ±3 | 19.6 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.07 | 1.14 | 0.2 | SCB3-6 | 4 |
60L | 60×60 | ±3 | 2.3 | 1.5 | 4.2 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | 0.3 | SCB4-10 |
60* | 60×60 | ±5 | 39.2*1 | 6.2 | 4.1 | 6.2 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.6 | SCB4-10 |
80* | 80×80 | ±5 | 29.4 | 3.8 | 2.5 | 6.3 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 1 | SCB4-10 |

千分尺旋钮最小读数 10μm/刻度。
(*1 )ZLPCG60(进给丝杠型)的耐负载为29.4N。

虽具有位置再现性,但由于是基于杠杆原理的构造,千分尺旋钮的进给量所对应的滑台面的升降量会因移动量的位置变化而产生偏差。
■容许力矩负载
是指工件重心偏离滑台中心位置1米时滑台可承受的力,单位N・m。实际计算时,可依据负载的重量(N)和负载重心距离滑台中心距离(m)的乘积,小于容许力矩负载即可。

■力矩刚性
是指滑台承受力矩时,力矩负载作用下滑台面同方向发生的倾斜角度。单位是“/N・cm,意思是在1N・cm的力矩作用下,倾斜角度为多少秒。可以用来计算在实际力矩作用下倾斜的角度,从而提前采取措施。
材质规格
|
ZLPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±2~±5 | 9.8~39.2 | 3 |
ZLPCG |