产品概述
米思米XYSGNT系列直线滚珠导轨型手动XY轴滑台是一款高精度滑台,在实现高精度、高刚性的同时,还实现了低价格。由于采用了对置夹紧、相较XYSG系列可实现无需工具的强耐震大固定力。
产品特点
特点1:主体采用不锈钢材质,实现了高刚性。
特点2:导向机构采用直线滚珠型导轨,精度更高。
特点2:采用对置夹紧,实现无需工具的强耐震大固定力。
特点2:相较于经济型滑台XYCRS系列精度更高,直线度可达3μm以下。
尺寸图
规格概述
・材质表
|
|
XYSGNT | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | ±3.2mm ±6.5mm | 38.2~219.5 | 1~3 |
SUS303* | - |
*仅边长25的支架材质不同。
千分尺旋钮对置固定夹的材质请参阅
调整螺丝(ANKSS)。
对置止动螺丝的前端带内六角扳手孔(对边2.5深2.5)。
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■安装姿态
示意图 | | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
■滑台垂直使用
将滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
| |
请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■导向机构
本滑台采用直线滚珠导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致滚珠导轨的寿命减短。
■夹紧机构
①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
■进给机构
安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。
■安装面的平面度
上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
■基准面
米思米的直线滚珠导轨型滑台有一个与移动轴平行且正交的基准面。基准面如图所示。
使用案例
机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置
型号:XYSGNT60
用途: | 此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。 |
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
| | 型式 |
| XYSGNT40 |
・材质表
|
|
XYSGNT | SUS440C | 无电解镀镍 | SUS440C | 58HRC~ | SUS304WPB | A5052 | 本色阳极氧化处理 | SUS303 | ±3.2mm ±6.5mm | 38.2~219.5 | 1~3 |
SUS303* | - |
*仅边长25的支架材质不同。
千分尺旋钮对置固定夹的材质请参阅
调整螺丝(ANKSS)。
对置止动螺丝的前端带内六角扳手孔(对边2.5深2.5)。
■规格表
|
|
XYSGNT | 25 | 30 | 7 | 15 | 84.5 | 9.3 | 6.7 | 24 | 3.7 | 20.5 | 18.7 | 6 | 8.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40 | 23.8 | 12 | 26 | 100.3 | 13 | 8.9 | 32 | 4.5 | 26.5 | 24.9 | 10 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 |
50 | 18.8 | 31 | 40 |
60 | 13.8 | 36 | 5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 |
70 | 14.3 | 46.5 | 10 | 36 | 6 | 29.5 | 28 | 11.5 | 60 | 4.5 |
■性能表
|
|
XYSGNT | 25 | 25×25 | ±3.2 | 38.2 | 3μm | 10μm | 30″ | 25″ | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 30μm | 10μm | 0.14 |
40 | 40×40 | ±6.5 | 95.1 | 1μm | 12μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.46 |
50 | 50×50 | 144.1 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.56 |
60 | 60×60 | 192.1 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.8 |
70 | 70×70 | 219.5 | 12.9 | 13.8 | 12.9 | 0.09 | 0.10 | 0.90 | 1.16 |
千分尺旋钮最小读数 10μm/刻度
旋钮盖HDCVR13(另售):只需安装到φ13的千分尺旋钮及进给丝杠的旋钮上,便可增大旋钮直径。详情点击
此处。
加长盖HDEXT13(另售):可加长φ13的千分尺旋钮、进给丝杠的旋钮。详情点击
此处。
■容许力矩负载
是指工件重心偏离滑台中心位置1米时滑台可承受的力,单位N・m。实际计算时,可依据负载的重量(N)和负载重心距离滑台中心距离(m)的乘积,小于容许力矩负载即可。
■力矩刚性
是指滑台承受力矩时,力矩负载作用下滑台面同方向发生的倾斜角度。单位是“/N・cm,意思是在1N・cm的力矩作用下,倾斜角度为多少秒。可以用来计算在实际力矩作用下倾斜的角度,从而提前采取措施。