XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/长方形/薄型/燕尾槽型
商品
评价
详情
  • XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/长方形/薄型/燕尾槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/长方形/薄型/燕尾槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米XYSLC系列燕尾槽型手动X轴滑台是一款高精度薄型滑台。其进给机构采用了螺距为4.2mm的快速进给丝杠,旋钮旋转1圈的移动量约为齿条齿轮型的1/4,最适用于小螺距长行程的用途。
产品特点
特点1:滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点2:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点3:旋钮旋转1圈的移动量约为齿条齿轮型的1/4。最适用于小螺距长行程的用途。
特点4:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
米思米高精度手动XY轴燕尾槽进给丝杠型滑台XYSLC系列尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)直线度(μm)
XYSLC60铝合金黑色阳极氧化处理±2124.530
XYSLC90±35

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
 
米思米手动滑台直线度示意图




米思米手动滑台直线度检测方法
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。

米思米手动X轴滑台的标准安装方法
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。

■XYSLC系列滑台(单轴)的安装姿态及其特性
示意图米思米X轴滑台水平安装示意图米思米X轴滑台倒置安装示意图米思米X轴滑台恻置水平安装示意图米思米X轴滑台恻置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
米思米InCAD library案例库之高精度手动XY轴燕尾槽进给丝杠型六角扳手型滑台使用案例介绍
 机构名称:传感器钣金粘接用装置

 型号:XYSLC60
 
用途:此装置是为了试作、小批量生产而专门制作的使传感器元件粘接到钣金上的作业台。因为必须要将少量的粘合剂均匀的涂在正确的位置,选择了可微小进给,有良好操作性的手动滑台。传感器元件本身有一定厚度,为了能满足高度方面的精度要求也追加了Z轴滑台。
这种情况下,为了使针头前端不接触工件,可以用螺钉固定,或者单独追加锁止机构。

配合此机构所使用的Z轴滑台为:ZKB20-150-110(Z轴齿条齿轮式支柱组件)
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度 手动XY轴 交叉滚子导轨型滑台 薄型 高精度 手动XY轴 直线滚珠导轨型滑台 中精度 手动XY轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台
米思米经济型交叉滚子导轨型滑台XYCRSC系列 米思米高精度直线滚珠导轨型滑台XYSG系列 米思米经济型燕尾槽进给丝杠型XYFES系列
代表型号: XYCRSC60-C 代表型号: XYSG60 代表型号: XYFES60
优点: 价格低、交货期快 优点: 精度高、高刚性 优点: 价格低、交货期快
尺寸图
米思米高精度手动XY轴燕尾槽进给丝杠型滑台XYSLC系列尺寸图
规格表
米思米XYEEG系列手动XY轴滑台订货范例

型式滑台面
(mm)
移动量
(mm)
(L)E旋钮旋转1圈的
移动量(mm)
耐负载(N)移动精度(μm)自重
(kg)
附件(4个)
TypeNo.直线度平行度Type M-L
XYSLC6040×60±2140404.224.530300.33SCB4-5
9040×90±3560550.43
最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度
追加工
高精度XY轴 进给丝杠式(螺距4.2mm)正方形 薄型 燕尾槽型追加加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
燕尾槽型滑台是否可以承受力矩负载?
具体请参考各型号对应的规格表。若规格表中未明确记载允许力矩负载参数,则不推荐在承受力矩负载的工况下使用。由于燕尾槽滑台是面与面摩擦滑动,若承受力矩负载过大,容易引起摩擦阻力过大,导致旋钮旋转力过大或滑台卡死,影响正常使用。更严重者会导致锁紧侧燕尾槽薄片断裂。
燕尾槽齿条齿轮型滑台即使锁紧固定夹,旋钮也能轻微旋转(无法完全固定)是否正常?
此现象是由于齿条齿轮传动固有的特性背隙所造成的,是属于正常情况。滑台滑动到目标位置后,锁紧固定夹,使滑台面固定住即可。而移动的实际距离可通过侧面的游标刻度标尺读取。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > XY轴手动滑台 > XY轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/螺距4.2mm/长方形/薄型/燕尾槽型