产品概述
米思米XYSLCL系列燕尾槽型手动XY轴滑台是一款高精度薄型滑台。其进给机构采用了螺距为4.2mm的快速进给丝杠,旋钮旋转1圈的移动量约为齿条齿轮型的1/4,最适用于小螺距长行程的用途。
产品特点
特点1:滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点2:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点3:可直接固定进给旋钮轴,锁止力更大。
特点4:旋钮旋转1圈的移动量约为齿条齿轮型的1/4。最适用于小螺距长行程的用途。
特点5:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
XYSLCL60 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±21 | 37.4 | 30 |
XYSLCL90 | ±35 | 36.7 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■XYSLCL系列滑台(单轴)的安装姿态及其特性
示意图 | | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:传感器钣金粘接用装置
型号:XYSLCL60
用途: | 此装置是为了试作、小批量生产而专门制作的使传感器元件粘接到钣金上的作业台。因为必须要将少量的粘合剂均匀的涂在正确的位置,选择了可微小进给,有良好操作性的手动滑台。传感器元件本身有一定厚度,为了能满足高度方面的精度要求也追加了Z轴滑台。 这种情况下,为了使针头前端不接触工件,可以用螺钉固定,或者单独追加锁止机构。 |
配合此机构所使用的Z轴滑台为:
ZKB20-150-110(Z轴齿条齿轮式支柱组件)
应用行业
相关产品